KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/1.8" 1.2" 1/1.8" to 1.2"
Auflösung
1,0 MPix 25,0 MPix 1,0 MPix to 25,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 166 fps 5 fps to 166 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
181 ms 120000 ms 181 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 53
Sortieren nach
UI-5254LE Rev.1.2 uEye LE UI-5254LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5252SE Rev.4.2 uEye SE UI-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5252LE-MB Rev.1.2. uEye LE UI-5252LE-MB Rev.1.2.
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5252LE Rev.1.2 uEye LE UI-5252LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5251SE Rev.4.2 uEye SE UI-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5251LE Rev.1.2 uEye LE UI-5251LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5250SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5250SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5250RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5250RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5250FA Rev.1.2 uEye FA UI-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5250CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5250CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3250CP Rev. 2 uEye CP UI-3250CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 60,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
It's so easy!