KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
-
- -- Alle --
-
-
-- Alle --
-
- 1/3" 1/1.8" 1/3" to 1/1.8"
-
- 1,0 MPix 11,0 MPix 1,0 MPix to 11,0 MPix
-
- 6 fps 78 fps 6 fps to 78 fps
-
- 1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
-
-
-- Alle --
- AR0521 (1)
- EV76C560 (17)
- EV76C570 (15)
- EV76C661 (13)
- IMX178 (12)
- IMX183 (4)
- IMX226 (5)
- IMX249 (10)
- IMX250 (3)
- IMX253 (2)
- IMX255 (1)
- IMX264 (12)
- IMX265 (11)
- IMX267 (8)
- IMX273 (13)
- IMX290 (9)
- IMX304 (8)
- IMX392 (5)
- IMX426 (4)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (5)
- IMX541 (5)
- IMX542 (5)
- IMX545 (5)
- IMX546 (5)
- IMX547 (5)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (17)
- PYTHON 500 (4)
- PYTHON 1300 (5)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
Filter hinzufügen
- Filterauswahl
- Sensorfilter
- Interfacefilter
- Gehäusefilter
- Optionenfilter
- Standardfilter
- Alle Filter
- Filter zurücksetzen
- Sensorfilter
- Sensorhersteller
- Sensorvariante
- Optische Klasse
- Sensormodell
- Shutter
- Auflösung
- Framerate @ Auflösung max.
- Pixelgröße
- Belichtungszeit (min)
- Belichtungszeit (max)
- Interfacefilter
- Interface
- Interface Geschwindigkeit
- Gehäusefilter
- Kamerafamilie
- Bauform
- Objektivhalter
- Schutzart
- Optionenfilter
- Merkmale
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!
Ihr Suchergebnis wird angepasst