IDS Zubehör - Kabel für USB 2, USB 3 und GigE Kameras

Schnittstellenkabel

-- Alle --
81 Artikel
GigE, Patchkabel Cat5e, 5 m GigE, Patchkabel Cat5e, 5 m Preis auf Anfrage
Kabel USB3 A/Micro-B 1m Kabel USB3 A/Micro-B 1m Preis auf Anfrage
Kabel USB3 A/Micro-B 3m Kabel USB3 A/Micro-B 3m Preis auf Anfrage
USB 2.0, gerade, 1 m USB 2.0, gerade, 1 m Preis auf Anfrage
USB 2.0, gerade, 3 m USB 2.0, gerade, 3 m Preis auf Anfrage
USB 2.0, gerade, 5 m USB 2.0, gerade, 5 m Preis auf Anfrage
USB 2.0, gewinkelt, 5 m USB 2.0, gewinkelt, 5 m Preis auf Anfrage
USB 2.0, verschraubbar, 3 m USB 2.0, verschraubbar, 3 m Preis auf Anfrage
USB 2.0, verschraubbar, 5 m USB 2.0, verschraubbar, 5 m Preis auf Anfrage
It's so easy!