USB3 AOC, USB-A USB-C, gerade, verschraubbar, 5 m

USB3 AOC, USB-A USB-C, gerade, verschraubbar, 5 m

USB3 AOC, USB-A USB-C, gerade, verschraubbar, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB 3.0 Metall Buchse, verschraubbar, auf USB-C, verschraubbar
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: Hybrid AOC (Glasfaser)
  • Stecker: USB 3.0 Metall Buchse, verschraubbar, auf USB-C, verschraubbar
  • Biegeradius: 40,0 mm
  • Biegezyklen: min. 500.000 Zyklen
  • Torsion: min. 4,5 Mio. Zyklen
  • Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer
  • USB3 AOC, USB-A USB-C, gerade, verschraubbar, 5 m: 1010980
geeignet für USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!