USB 3 HiFlex Kabel, gerade, verschraubbar, 3 m

USB 3 HiFlex Kabel, gerade, verschraubbar, 3 m

USB 3 HiFlex Kabel, gerade, verschraubbar, 3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB 3 Mikro-B, gerade, verschraubbar, auf USB-A
Preis auf Anfrage
Ab Lager lieferbar
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: HiFlex Kabel, doppelt geschirmt
  • Stecker: USB 3 Mikro-B, gerade, verschraubbar, auf USB-A
  • Biegeradius: 120 mm
  • Biegezyklen: HN120/0.5 bis > 1kk Zyklen
  • Kabellänge: 3,0 m
  • Kann in Verbindung mit Adapterkabel AD00303 auch für uEye SE, LE und XLE mit USB 3 (5 Gbps) Schnittstelle und USB Type-C Stecker verwendet werden.
Artikelnummer
  • USB 3 HiFlex Kabel, gerade, verschraubbar, 3 m: AD00324
geeignet für USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!