- Kabel: USB 3
- Kabeltyp: Hybrid AOC (Glasfaser)
- Stecker: USB-C Metall Buchse, verschraubbar, auf USB-C, verschraubbar
- Biegeradius: 40,0 mm
- Biegezyklen: min. 500.000 Zyklen
- Torsion: min. 4,5 Mio. Zyklen
- Kabellänge: 5,0 m
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| geeignet für | USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE |
| arretierbar | Nein |
| verschraubbar | Ja |
Datenblatt