GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m

GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m

GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
Preis auf Anfrage
Ab Lager lieferbar
 
 
  • Kabel: GigE
  • Kabeltyp: Ethernetkabel PUR, Cat6a, IP65/67, grün
  • Stecker: Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, verschraubbar auf RJ45
  • Kabellänge: 10,0 m
Artikelnummer
  • GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m: AD00134
geeignet für Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye ACP, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, IDS NXT rome, Nion
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!