GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 20 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
8-Pin industrial Ethernet M12, gerade, verschraubbar auf RJ45
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: GigE Patchkabel
  • Kabeltyp: Ethernetkabel, AWG26, IP65/67, Cat6a
  • Stecker: 8-pin Industrial Ethernet M12, gerade, verschraubbar auf RJ45, gerade
  • Biegeradius: 5 x OD (5 x 6,4 mm = 32 mm) einfache Bewegung, 10 x OD (10 x 6,4 mm = 64 mm) ständige Bewegung
  • Kabellänge: 20,0 m
Artikelnummer
  • GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 20 m: 1012527
geeignet für Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA
arretierbar Ja
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!