GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m

GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m

GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: GigE
  • Kabeltyp: Ethernetkabel PUR, Cat6a, IP65/67, grün, schleppkettentauglich
  • Stecker: Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
  • Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer
  • GigE, Schleppkettenkabel, Cat6a, IP65/67, gerade, 5 m: AD00270
geeignet für Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, IDS NXT rome, Nion
arretierbar Ja
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!