USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 5 m

USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 5 m

USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Metall USB-A Buchse, gerade, verschraubbar auf USB-A
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: aktives Fiberglaskabel
  • Stecker: USB 3-A Buchse, gerade, verschraubbar auf USB-A
  • Kabellänge: 5,0 m
  • Biegeradius: 20,0 mm
  • Biegezyklen: min. 1 Mio. Zyklen
  • Externe Stromversorgung am USB-A Stecker (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Bitte beachten:
Kabel nur in Kombination mit unserer PCIe-Karte (AL00014) verwenden. Es dürfen wiederum auch nur max. 2 AOC Kabel an einer PCIe-Karte (4-port) betrieben werden. Darüber hinaus muss die erweiterte Stromversorgung des Kabels genutzt werden. Unsere QS empfiehlt außerdem das Zwischenkabel so kurz wie möglich zu halten. In unserem Fall das AD00155 (1 m Standardkabel).

Artikelnummer
  • USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, verschraubbar, 5 m: 1009761
geeignet für USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!