- Kabel: USB 3
- Kabeltyp: Standardkabel, doppelt geschirmt in AWG26/28
- Stecker: verschraubbarer USB Type-C, gewinkelt oben/unten (vertikal), auf USB-A
- Biegeradius: 62 mm
- Biegezyklen: nicht schleppkettentauglich
- Kabellänge: 3 m
Hinweis:
Nicht geeignet für gehauste Versionen der uEye LE
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| geeignet für | USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE |
| arretierbar | Nein |
| verschraubbar | Ja |
Datenblatt