- Kabel: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
- Kabeltyp: Standardkabel, doppelt geschirmt
- Stecker: USB Type-C auf USB Type-C verschraubbar
- Biegeradius: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
- Biegezyklen: nicht bewegungsfähig
- Bemerkungen: Kein USB e-marking, kein USB Power Delivery Support, kein USB2 Support
- Kabellänge: 5 m
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| geeignet für | USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE |
| arretierbar | Nein |
| verschraubbar | Ja |
Datenblatt