USB 3, Standardkabel, nach unten gewinkelt, verschraubbar, 0,3 m

USB 3, Standardkabel, nach unten gewinkelt, verschraubbar, 0,3 m

USB 3, Standardkabel, nach unten gewinkelt, verschraubbar, 0,3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Mikro-B, gewinkelt, verschraubbar, auf USB-A
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: Standardkabel, doppelt geschirmt in AWG 26//28/22
  • Stecker: USB Mikro-B, nach unten gewinkelt, verschraubbar, auf USB-A
  • Biegeradius: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
  • Biegezyklen: nicht bewegungsfähig
  • Kabellänge: 0,3 m
Artikelnummer
  • USB 3, Standardkabel, nach unten gewinkelt, verschraubbar, 0,3 m: 1011883
geeignet für USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!