- Kabel: GigE Patchkabel
- Kabeltyp: Ethernetkabel, AWG26, IP69K
- Stecker: 8-pin Industrial Ethernet M12, gerade, verschraubbar auf RJ45, gerade
- Biegeradius statisch: 6 x OD (6 x 6,6 mm = 39,6 mm) einfache Bewegung
- Biegezyklen: nicht bewegungsfähig
- Biegeradius Schleppkette: 120 mm
- Kabellänge: 5,0 m
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| geeignet für | GigE uEye FA, GigE uEye SFA |
| arretierbar | Ja |
| verschraubbar | Ja |
Datenblatt