Objektiv, Edmund, CA-Serie, 50 mm, 1.7"

Objektiv, Edmund, CA-Serie, 50 mm, 1.7"

Objektiv, Edmund, CA-Serie, 50 mm, 1.7"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
TFL-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 30 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.7"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 25,2° x 19,0° x 31,2°
  • Objektivanschluss: TFL-Mount (M35 x 0,75)
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, CA-Serie, 50 mm, 1.7": 1009792
Bildwinkel vertikal 19,0° x 25,2°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 1.7"
Auflösung 30,00 MP
 
 
 
 
It's so easy!