Objektiv, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8"

Objektiv, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 66,1° x 50,8°
  • Hintere Schnittweite: 11,98 mm
  • Eintauchtiefe: 5,6 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8": AE00119
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!