Objektiv, Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 96,8° x 79,4°
  • Hintere Schnittweite: 11,1 mm
  • Eintauchtiefe: 5,7 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM6HC, 6 mm, 1": AE00129
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!