Objektiv, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 20,9° x 15,8°
  • Hintere Schnittweite: 16,8 mm
  • Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1": AE00133
Brennweite 35 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!