Objektiv, Kowa, LM12HC, 12,5 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM12HC, 12,5 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 12,5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 55,6° x 42,5°
  • Hintere Schnittweite: 12,6 mm
  • Eintauchtiefe: 5,3 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM12HC, 12,5 mm, 1": AE00130
Brennweite 13 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 1,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!