- Brennweite: 50 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8-32
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 10,1° x 7,6°
- Hintere Schnittweite: 34,46 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer |
|
---|---|
Brennweite | 50 mm |
Optische Klasse | 2/3" |
Auflösung | 3,15 MPixel |