GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m

GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, auf RJ45
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: GigE
  • Kabeltyp: Ethernetkabel PUR, Cat6a, IP65/67, grün
  • Stecker: Industrial Ethernet M12 mit X-Kodierung, gerade, verschraubbar auf RJ45
  • Kabellänge: 10,0 m
Artikelnummer
  • GigE, Cat6a, gerade, verschraubbar, IP65/67, 10 m: AD00134
geeignet für Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!