I/O + Stromversorgung, Standard-Y-Kabel, IP 65/67, gerade, 5 m

I/O + Stromversorgung, Standard-Y-Kabel, IP 65/67, gerade,  5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Binder-Buchse 712, gerade, verschraubbar, auf offene Enden
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: I/O + Stromversorgung
  • Kabeltyp: Standard-Y-Kabel, IP 65/67
  • Stecker: Binder-Buchse 712 (99-0426-10-08), gerade, verschraubbar, auf offene Enden
  • Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer
  • I/O + Stromversorgung, Standard-Y-Kabel, IP 65/67, gerade, 5 m : AD00073
geeignet für GigE - FA, GigE - RE
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!