Die GigE Vision Kamera GV-5580FA Rev.1.2 ist mit dem 4,92 Megapixel CMOS-Sensor (MT9P006STC-Farbversion) von onsemi ausgestattet. Der rund ½“ große Sensor bietet eine Auflösung von 2560 x 1920 Pixel. Mit seiner enorm hohen Lichtempfindlichkeit dank der innovativen A-Pix™ Pixeltechnologie ist er eine kostengünstige Alternative zu vielen gängigen CCD-Sensoren und eignet sich besonders für Anwendungen, die höchste Detailgenauigkeit in der Farbwiedergabe und eine kristallklare Bildqualität erfordern.
Die A-Pix™ Pixeltechnologiebasiert u.a. auf einer Lichtbündelung mittels Lichtleiter, der das vom Farbfilter einfallende Licht gebündelt auf die Oberfläche der Fotodiode weiterleitet. Durch Struktur- und Prozessverbesserungen in der Pixeltechnologie konnte die Empfindlichkeit des Sensors gerade im Rot- und Grünbereich um bis zu 30 % gegenüber der Vorgängerversion des Sensors erhöht werden.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | FA |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | onsemi |
Framerate @ Auflösung max. | 15,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2560 x 1920 |
Optische Fläche | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/2.5" |
Auflösung | 4,92 MPixel |
Pixelgröße | 2,20 µm |
Schutzart | IP65/67 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | MT9P006 |
Datenblatt |