Objektivtubus 51 mm, Ø 41 mm, IP65/67

Objektivtubus 51 mm, Ø 41 mm, IP65/67
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Preis auf Anfrage
 
 
  • Max. Innenlänge des Objektivs: 38 mm (ohne C-Mount Gewinde)
  • Für kompakte C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 35 mm
  • Tubusgröße (D x L): 41 x 51 mm
  • Gewicht: 46 g
  • Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Artikelnummer
  • Objektivtubus 51 mm, Ø 41 mm, IP65/67: CK.0010.1.12100.00
Brennweite 0 mm
Optische Klasse Nein
Auflösung 0,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!