UI-3861LE

UI-3861LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3861LE mit dem 1/3" CMOS Sensor Sony IMX290 bietet eine Auflösung von 2,1 MP (1936 x 1096 px) mit superschnellen 120 fps. Der Rolling Shutter BSI Sensor (back side illuminated) aus Sonys STARVIS Serie ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren in unserem Portfolio, und er sorgt sogar unter schwachen Lichtbedingungen für eine ausgezeichnete Bildqualität. Der Farbsensor beeindruckt auch durch seine saubere Farbtrennung. Dank ihrer kompakten Abmessungen kann diese USB 3 Kamera mit USB Type-C Stecker leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Sie eignet sich für kostenorientierte Anwendungen in den Bereichen Logistik, Machine Vision, Mikroskopie und Biowissenschaften.

Die UI-3861LE mit S-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 135 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,610 mm x 3,175 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 2,12 MPixel
Pixelgröße 2,90 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Sensormodell IMX290

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!