IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3856 x 2176
    8,39 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 

Die intelligente Industriekamera IDS NXT malibu ermöglicht 4K-Streaming in perfekter Bildqualität bei in voller Sensorauflösung von 3856 x 2176 px - und viel mehr. Sie führt Bildanalysen selbständig durch und gibt die Ergebnisse als Live-Overlays in komprimierten Videostreams über RTSP (Real Time Streaming Protocol) aus. Zusätzlich können Anwender das Kamera-Livebild in jedem Webbrowser per HTTP-Stream (MJPEG-komprimiert) wiedergegeben.

Die Kamera ist mit dem 8,39 MPixel Rolling-Shutter Sensor IMX678 ausgestattet. Dieser gehört zur Starvis 2 Serie von Sony und stellt eine brillante Bildqualität mit hohem Dynamikbereich sicher. Das gilt insbesondere für den Einsatz bei geringem Umgebungslicht.

Im Inneren verbirgt sich außerdem ein spezieller SoC von Ambarella, der von Action-Kameras bekannt ist. Ein ISP mit hilfreichen Automatik-Features, etwa für Helligkeit, Rauschen und Farbkorrektur, sorgt dafür, dass stets eine optimale Bildqualität erreicht wird.

Das Modell ist Teil des IDS NXT Ökosystems und versteht sich als vielseitige Embedded-Vision-Plattform. Dank der Kombination aus perfekter Bildqualität + OnCamera KI + Kompression + Videostreaming ist ein komplett PC-unabhängiger Betrieb möglich.

Wie die Modelle IDS NXT rio und rome verfügt IDS NXT malibu über ein kompaktes, industrietaugliches Gehäuse mit GigE-Schnittstelle und bietet eine REST API.

Artikelnummer
  • IDS NXT malibu RS18083C-HQ: 1010519
Kamerafamilie IDS NXT malibu
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Auflösung (h x v) 3856 x 2176
Optische Fläche 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,39 MPixel
Pixelgröße 2,00 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX678
Datenblatt

Merkmale

Künstliche Intelligenz
Onboard-Processing
Vision Apps verfügbar
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Interner Bildspeicher
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!