Die praktische Industriekamera U3-38J0XCP Rev.1.2 mit dem Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony eignet sich dank 4K-Auflösung (8,41 MPixel, 3864 x 2176 px, 25,1 fps) und einer Pixelgröße von 1,45 µm besonders für Visualisierungsaufgaben. Mit dem Feature 2x2 Binning besteht bei Bedarf die Möglichkeit, die zu übertragende Datenmenge um den Faktor vier zu reduzieren und dadurch sowohl die Lichtempfindlichkeit als auch die Framerate zu erhöhen. Die nur 29 x 29 x 17 mm (B/H/L) große USB3-Kamera steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung und liefert hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen. Mit ihrem praktischen Vollmetallgehäuse, geringem Gewicht und verschraubbarem USB3 Micro-B Connector kann die Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden.
Wie alle Kameramodelle der uEye XCP Familie ist die U3-38J0XCP Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.
Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 25,1 fps |
Auflösung (h x v) | 3864 x 2176 |
Optische Fläche | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/3" |
Auflösung | 8,41 MPixel |
Pixelgröße | 1,45 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX415 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps