IDS NXT rome ist eine Embedded-Vision-Plattform in Form einer kompakten Industriekamera, die dank des integrierten, eigens entwickelten KI-Cores („deep ocean core“) neuronale Netze mit Inferenzzeiten von wenigen Millisekunden ausführen kann. Besonders einfach lässt sich KI-basierte Bildverarbeitung mithilfe der Trainingssoftware IDS NXT lighthouse realisieren. Dank Schutzart IP65/67 ist sie zudem besonders robust. Die Kamera ist dadurch vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt.
Dank Merkmalen wie C-Mount, serieller RS232-Schnittstelle und einem Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit M12-Steckverbinder, über den die Kamera per REST Webservice und OPC UA kommuniziert, ist das Modell bestens für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Mit dem Sony Global Shutter Sensor IMX273 eignet sich die Kamera für Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit. Sie liefert eine Auflösung von 1,58 MPixel (1456 x 1088 px) bei 3,45 µm Pixelgröße.
Die IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016 ist als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | IDS NXT rome |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Auflösung (h x v) | 1456 x 1088 |
Optische Fläche | 4,968 mm x 3,726 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/3" |
Auflösung | 1,58 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP65/67 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX273 |
Datenblatt |