Mit 8,41 MPixel und 4K-Auflösung (3864 x 2176 px, 25,1 fps, Pixelgröße 1,45 µm) eignet sich die praktische Industriekamera U3-38J1XLE Rev.1.2 besonders für Visualisierungsaufgaben. Mit dem Feature 2x2 Binning besteht bei Bedarf die Möglichkeit, die zu übertragende Datenmenge um den Faktor vier zu reduzieren und dadurch sowohl die Lichtempfindlichkeit als auch die Framerate zu erhöhen. Der Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung und liefert hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen.
Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivflansch oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich. Sie lässt sich sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig einsetzen.
Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-38J1XLE Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.
Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XLE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 25,1 fps |
Auflösung (h x v) | 3864 x 2176 |
Optische Fläche | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/3" |
Auflösung | 8,41 MPixel |
Pixelgröße | 1,45 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX415 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps