GV-79J0WP

GV-79J0WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2856 x 2848
    8,13 MPixel
  • Sony IMX536
    2/3" CMOS
  • 146,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Varianten
 
 

Diese Industriekamera ist besonders schnell! Als Teil der uEye Warp10 Familie überträgt sie Daten mittels 10GigE-Schnittstelle, und damit etwa dreimal so schnell wie USB3-Kameras. Die 8,13 MPixel Kamera liefert eindrucksvolle 146 fps. Ihr CMOS-Sensor IMX536 aus der Sony Pregius S Serie sorgt dank der Verbindung von Global-Shutter- und BSI-Technologie ("Backside Illumination") für eine herausragende Bildqualität - selbst bei sich bewegenden Objekten und hoher Taktung.

Der Sensor der vierten Generation punktet außerdem mit einer Pixelgröße von nur 2,74 µm und quadratischem Format. So wird die Fläche des lichtempfindlichen 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1, 2856 x 2848 px) optimal ausgenutzt.

Die GV-79J0WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • GV-79J0WP-C-HQ: 1008251
  • GV-79J0WP-M-GL: 1008254
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 146 fps
Auflösung (h x v) 2856 x 2848
Optische Fläche 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 8,13 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX536
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Interner Bildspeicher
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Photovoltaik / Solarzellen-Inspektion

IDS Kameras können u.a. zur Prüfung von Geometrie und Sägemarken sowie zur Identifikation von Defekten zum Einsatz kommen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!