GV-79L0WP

GV-79L0WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 99,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Varianten
 
 

Die ultra-schnelle 12,42 MPixel Industriekamera GV-79L0WP ist mit dem 1/1.1" Sony CMOS Sensor IMX535 aus der Pregius S Serie ausgestattet. Ein besonderes Merkmal dieser Sensoren der vierten Generation ist die Kombination aus Global-Shutter- und BSI-Technologie ("Backside Illumination"). Die Pixel sind zudem nur 2,74 µm groß und damit rund 20 Prozent kleiner als bei den Sony-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. Die Industriekamera liefert beeindruckende 99,0 fps und überzeugt insbesondere bei Anwendungen mit herausfordernden Lichtverhältnissen und schnellen Taktraten.

Im Vergleich zu Modellen mit USB3-Schnittstelle übertragen die Kameras der uEye Warp10-Familie Daten etwa dreimal so schnell. Wer nicht nur eine besonders schnelle Kamera mit 10 GigE-Schnittstelle benötigt, sondern auch großen Wert auf hohe Lichtempfindlichkeit und hervorragende Bildqualität legt, ist bei diesem Modell genau richtig.

Die GV-79L0WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 99,0 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX535
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Interner Bildspeicher
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Photovoltaik / Solarzellen-Inspektion

IDS Kameras können u.a. zur Prüfung von Geometrie und Sägemarken sowie zur Identifikation von Defekten zum Einsatz kommen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!