GV-51L2SE Rev.4.2

GV-51L2SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 

Ganz gleich, ob Sie den 12,42 MPixel Sony Sensor IMX545 aus der Pregius S Serie in Farbe oder Mono, als Platinenkamera oder mit Gehäuse einsetzen möchten - in der uEye SE Familie können Sie aus verschiedenen Modellen mit GigE-Schnittstelle wählen. Bei diesem 1/1.1" Sony Sensor der vierten Generation wird Global Shutter- mit BSI-Technologie kombiniert. Als weitere Besonderheit sind die Pixel nur 2,74 µm groß und ermöglichen damit eine deutlich höhere Pixeldichte. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonale rund 20 Prozent kleiner ist als Sony Pregius-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. So profitieren Anwender bei der GV-51L2SE Rev.4.2 von einer hervorragenden Bildqualität, die selbst anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.

Die uEye+ SE Industriekamera (4128 x 3008 px) liefert satte 10,0 fps. Gleichzeitig ist sie vollständig konform mit dem Vision-Standard und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.

Artikelnummer
  • GV-51L2SE-C Rev.4.2: 1009453
  • GV-51L2SE-M Rev.4.2: 1009454
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 10,0 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX545
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!