U3-31F1SE Rev.1.2

U3-31F1SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Ausgestattet mit dem 5,10 MPixel IMX547 Global Shutter Sensor aus der Sony Pregius S Serie, liefert die U3-31F1SE Rev.1.2 auch bei wechselnden Lichtverhältnissen optimale Bildergebnisse. Der Sensor der vierten Generation verfügt nicht nur über die BSI-Technologie (Backside Illumination), sondern auch über eine bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm. Das bedeutet, dass Anwender hier von einer außergewöhnlichen Pixeldichte und damit von einer besonders guten Bildqualität profitieren. Im Betrieb liefert die Industriekamera 75,0 fps.

Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye+ SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • U3-31F1SE-M-GL Rev.1.2: 1009199
  • U3-31F1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009198
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 75,0 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX547
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!