Ob Farbe, Mono oder als Platinenvariante bzw. mit Gehäuse - wenn Sie den 12,42 MPixel Sony Sensor IMX545 aus der Pregius S Serie einsetzen möchten, können Sie hier aus vielen unterschiedlichen Varianten auswählen. Der 1/1.1" große Sensor der vierten Generation kombiniert Global Shutter und BSI-Technologie. Ein weiteres Merkmal sind die nur 2,74 µm großen Pixel, die für eine deutlich höhere Pixeldichte sorgen. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonalen etwa 20 Prozent kleiner ist als gleich auflösende Sensoren der zweiten Sony Pregius Generation. Anwender profitieren von einer hervorragenden Bildqualität, die auch anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.
Die Industriekamera U3-31L2SE Rev.1.2 liefert satte 32,0 fps. Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist dieses uEye+ SE Modell kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 32,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4128 x 3008 |
Optische Fläche | 11,311 mm x 8,242 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.1" |
Auflösung | 12,42 MPixel |
Pixelgröße | 2,74 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX545 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps