U3-38L2XLS Rev.1.2

U3-38L2XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4056 x 3040
    12,33 MPixel
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Der 1/2" Rolling Shutter Sensor IMX412 von Sony liefert in der Platinenkamera U3-38L2XLS Rev.1.2 starke 12,33 MPixel (4056 x 3040 px, Pixelgröße 1,55 µm). Er gehört zu der Starvis-Reihe von Sony und liefert hochauflösende Daten für anspruchsvolle Bildauswertungen. Die USB3 Vision Industriekamera erreicht 18,0 fps. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit CS- bzw. S-Mount wählen.

Die uEye+ XLS Platinenkamera bietet eine 4K-Auflösung und ist für eine Vielzahl von Visualisierungsaufgaben geeignet. Sie kann sowohl in industriellen als auch in nicht-industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich besonders für Embedded-Vision-Systeme.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-38L2XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • U3-38L2XLS-C Rev.1.2: 1009173
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 18,0 fps
Auflösung (h x v) 4056 x 3040
Optische Fläche 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 12,33 MPixel
Pixelgröße 1,55 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX412
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.3

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
 
 
 
It's so easy!