GV-5992SE Rev.4.2

GV-5992SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4512 x 4512
    20,36 MPixel
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 5,5 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 

Was für eine Kamera! Mit dem IMX541 verfügt die 20,36 MPixel (4512 x 4512 px) Industriekamera GV-5992SE Rev.4.2 über einen hochperformanten, extrem hochauflösenden Sensor aus der Pregius S-Serie – der vierten Generation extrem leistungsstarker CMOS-Bildsensoren von Sony. Zum ersten Mal kommt hier beispielsweise die BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) bei Global Shutter Sensoren zum Einsatz. Das ermöglicht einerseits kleinere Pixel (2,74 µm) und eine höhere Auflösung und darüber hinaus verbesserte Quanteneffizienz und Empfindlichkeit. Damit liefert die Kamera eine hervorragende Bildqualität, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, detaillierten Bildauswertungen in der Medizintechnik oder dem Einsatz im Verkehrsbereich keine Wünsche offen lässt.

Der großformatige 1.1" CMOS-Sensor ist in der uEye SE-Familie sowohl als Boardlevel-Variante wie auch mit Gehäuse erhältlich. Die kompakten Industriekameras sind damit eine sinnvolle Alternative zu Kameras mit ähnlich hochauflösenden, aber großformatige Sensoren, für die üblicherweise F-Mount-Objektive benötigt werden. Bei den uEye SE Modellen können C-Mount-Objektive genutzt werden - das bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis. Die Kameras liefern Bildraten von 5,5 fps und sind dank GigE Vision-Schnittstelle kompromisslos standardkonform. Die GV-5992SE Rev.4.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • GV-5992SE-M Rev.4.2: AB13262
  • GV-5992SE-C Rev.4.2: AB13263
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 5,5 fps
Auflösung (h x v) 4512 x 4512
Optische Fläche 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 20,36 MPixel
Pixelgröße 2,74 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX541
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!