Die GV-5892SE Rev.4.2 verfügt über den Rolling-Shutter CMOS-Sensor IMX226. Der 12,00 MPixel Sensor (4000 x 3000 px, Pixelgröße 1,85 µm) aus der Sony STARVIS-Reihe punktet mit außerordentlicher Lichtempfindlichkeit und geringem Rauschen. Bei voller Auflösung beschleunigt er bis auf eine Bildrate von 10,0 fps. Dank der BSI-Technologie des Sensors („back-side-illumination“) ist die Kamera prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen erfordern.
Auch in Bereichen wie Verkehrsüberwachung, Mikroskopie und Qualitätssicherung spielt sie ihre Stärken aus. Durch die Sensorgröße von 1/1.7“ steht außerdem eine sehr große Auswahl an kostengünstigen Objektiven zur Verfügung.
Die GV-5892SE Rev.4.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
Diese GigE Vision Kamera wird ab IDS Vision Firmware 2.10 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 10,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4000 x 3000 |
Optische Fläche | 7,400 mm x 5,550 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 12,00 MPixel |
Pixelgröße | 1,85 µm |
Schutzart | IP0 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX226 |
Datenblatt |