UI-5040SE Rev.4.2

UI-5040SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1448 x 1086
    1,57 MPixel
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 73,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Für ausgezeichnete Bildqualität auch bei wenig Licht oder bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten: Der Global-Shutter CMOS-Sensor IMX273 aus der Pregius-Reihe von Sony punktet insbesondere durch Empfindlichkeit und den hohen Dynamikbereich. Die Auflösung des Sensors beträgt 1,57 MPixel (1448 x 1086 Pixel) bei einer Pixelgröße von 3,45 µm, seine Framerate liegt bei 73,0 fps.

Die UI-5040SE Rev.4.2 kann damit z. B. in der Sicherheitstechnik eingesetzt werden, für detaillierte Auswertungen im Bereich der Qualitätssicherung oder für Verkehrsüberwachung und Kennzeichenerkennung.

Artikelnummer
  • UI-5040SE-M-GL Rev.4.2: AB12617
  • UI-5040SE-C-HQ Rev.4.2: AB12616
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 73,0 fps
Auflösung (h x v) 1448 x 1086
Optische Fläche 4,995 mm x 3,746 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,57 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX273
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!