Der auf Kosten optimierte, schnelle IMX290 Sensor von Sonys STARVIS Serie ist nun auch in unserer GigE Vision Industriekamera GV-5861SE Rev.4.2 verfügbar. Die CMOS Kamera begeistert mit hervorragender Bildqualität mit sauberer Farbtrennung für originalgetreue Motivwiedergabe auch unter extrem schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen. Sie bietet die beliebte Full HD-Auflösung für Visualisierungsanwendungen, ein außergewöhnlich niedriges Dunkelrauschen und eine unglaublich hohe Quanteneffizienz von über 77 %.
Mit ihrer hohen Framerate eignet sich die Kamera obgleich ihres Rolling Shutters zur Erfassung schnell bewegter Objekte, wie bspw. in der Flaschenabfüllung oder Paketsortierung. Das kleine optische 1/2.8"-Format des Sensors ist ideal für kostengünstige Objektive.
Die GV-5861SE Rev.4.2 Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 56,0 fps |
Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/3" |
Auflösung | 2,12 MPixel |
Pixelgröße | 2,90 µm |
Schutzart | IP0 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX290 |
Datenblatt |