Die GV-5202SE Rev.4.2 GigE-Industriekamera mit dem großformatigen 1.1“ CMOS-Sensor IMX304 liefert sensationell klare und rauschfreie Bilder in einer Auflösung von 4096 x 3000 Pixel. Der Global-Shutter Sensor der zweiten, nochmals verbesserten Pixelgeneration aus Sonys Pregius Reihe überzeugt mit unglaublichem Dynamikumfang und sehr hoher Empfindlichkeit besonders in der Medizin- oder Messtechnik als auch in der Verkehrsüberwachung.
Die GV-5202SE Rev.4.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 10,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4096 x 3000 |
Optische Fläche | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1.1" |
Auflösung | 12,29 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP0 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX304 |
Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
ChinaRoHS EFUP 25