UI-5132SE Rev.4.2

UI-5132SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 800 x 600
    0,48 MPixel
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 205,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die GigE Industriekamera UI-5132SE mit integriertem schnellen SVGA Global-Shutter Sensor PHYTON 500 von onsemi ist als Monochrom- und Farbvariante erhältlich. Sie ist voll und ganz auf Geschwindigkeit ausgelegt: Durch horizontales und vertikales Auslesen lässt sich die Bildleserate weiter erhöhen. Die UI-5132SE ist für klassische Machine Vision- und Inspektionsaufgaben prädestiniert.

Die von IDS implementierte, softwareseitige FPN-Korrektur (Fixed Pattern Noise) sorgt für eine verbesserte, streifenfreie Bildqualität.

Die UI-5132SE Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Artikelnummer
  • UI-5132SE-M Rev.4.2: AB12124
  • UI-5132SE-C Rev.4.2: AB12123
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 205 fps
Auflösung (h x v) 800 x 600
Optische Fläche 3,840 mm x 2,880 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.6"
Auflösung 0,48 MPixel
Pixelgröße 4,80 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell PYTHON 500
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!