U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 2048
    5,31 MPixel
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB 3 Industriekamera U3-3180CP Rev. 2.2 mit 1" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 5000 von onsemi kann die volle Auflösung von 2592 x 2048 (5,31 MPixel, bis zu 73,0 fps) auf das quadratische 2K x 2K Format umgestellt werden, um höhere Framerate zu erreichen. Durch die einzigartige AOI-Funktion (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera weit über 1.000 fps. Sie liefert bspw. durch Subsampling 260 fps in der klassischen 1,3 MP Auflösungsklasse.

Die CMOS-Kamera ist besonders ideal für Anwendungen im Bereich der Mikroskopie. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.

Aufgrund der hohen Sensorperformance wird diese Kamera nicht im USB 2.0 Modus unterstützt.

Diese USB Kamera wird ab IDS Software Suite 4.90.3 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3180CP-C-HQ Rev.2.2: 1008072
  • U3-3180CP-M-GL Rev.2.2: 1008075
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 73,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 2048
Optische Fläche 12,441 mm x 9,830 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 5,31 MPixel
Pixelgröße 4,80 µm
Schutzart IP30
Sensormodell PYTHON 5000
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p Mono8 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.4 3.4

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!