10G POE+ PCie Karte, 1 Port, RJ45

10G POE+ PCie Karte, 1 Port, RJ45
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
10G POE+ PCie Karte, 1 Port, RJ45
Preis auf Anfrage
 
 
  • Hersteller: IOI
  • Schnittstelle: 1 x PCI Express x4, V3.0
  • Chip-Set: Aquantia AQC107
  • Anschlüsse: 1 x 10 Gigabit LAN mit PoE+ RJ45 und Buchse mit Schraubanschluss, 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
  • Datentransfer-Rate: Fast Ethernet bis zu 100 Mbps, Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps, NBASE-T (draft) mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet
  • Betriebssysteme: Linux Kernel 3.12 oder höher, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • Hardwaresysteme: 10Gigabit Ethernet
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 16 KB
  • Unterstützt IEEE 802.3at
  • Lieferumfang: PCI Express Karte, Treiber CD, Bedienungsanleitung
Artikelnummer
  • 10G POE+ PCie Karte, 1 Port, RJ45: AL00098
 
 
 
 
It's so easy!