I/O Std.kabel, 10-pin Würth Stecker, ger., 0,3m

I/O Std.kabel, 10-pin Würth Stecker, ger., 0,3m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
10-pin Würth-Stecker, gerade, auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: I/O Cable
  • Kabeltyp: Standardkabel
  • Stecker: 10-Pin Würth-Stecker, auf offenem Ende
  • Biegeradius: 81 mm
  • Kabellänge: 0.3 m
Artikelnummer
  • I/O Std.kabel, 10-pin Würth Stecker, ger., 0,3m: 1007830
geeignet für USB 3.0 - LE, USB 3.1 - LE
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Nein
 
 
 
 
It's so easy!