Die U3-3060CP Rev.2.2 mit dem 2,30 MPixel Sony Sensor IMX174 (1920 x 1200 px) setzt in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe. Die USB 3 Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 161 fps. Der Global-Shutter CMOS-Sensor der ersten Pregius-Generation von Sony ist mit seinen 5,86 µm großen Pixeln für Anwendungen prädestiniert, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen liefern sollen sowie in der Automatisierung, Qualitätssicherung, und Robotik.
Weitere Zusatzfeatures der Kamera sind zum Beispiel: Langzeitbelichtung bis 60,0 s und Linescan-Modus.
Die U3-3060CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.20 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | CP |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 161 fps |
Auflösung (h x v) | 1920 x 1200 |
Optische Fläche | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.2" |
Auflösung | 2,30 MPixel |
Pixelgröße | 5,86 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX174 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps