Objektiv, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“

Objektiv, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
  • Blendenbereich (F): 2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 28,0° x 21,0° x 35,0°
  • Hintere Schnittweite: 6,23 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 12,3 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MPixel
  • Objektivanschluss: S-Mount
  • IR korrigiert
  • IR Cut Filter
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“: AE00373
Brennweite 12 mm
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!