Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 53,9° x 40,4° x 67,4°
  • Hintere Schnittweite: 7,81 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 11,6 mm
  • Auflösungsklasse: 3,15 MPixel
  • Objektivanschluss: S-Mount
  • IR korrigiert
  • IR Cut Filter
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“: AE00377
Brennweite 6 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 3,15 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!