USB Kabel 5G Type-C auf Type-C, 3 m

USB Kabel 5G Type-C auf Type-C, 3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Kabel 5G Type-C auf Type-C, 3 m verschraubbar
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • Kabeltyp: Standardkabel, doppelt geschirmt
  • Stecker: USB Type-C auf USB Type-C verschraubbar
  • Biegeradius: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
  • Biegezyklen: nicht bewegungsfähig
  • Bemerkungen: Kein USB e-marking, kein USB Power Delivery Support, kein USB2 Support
  • Kabellänge: 3 m
Artikelnummer
  • USB Kabel 5G Type-C auf Type-C, 3 m: AD00353
geeignet für LE, SE, XLE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!