Objektiv, IDS, IDS-2M23-C7528, 75 mm, 2/3“

Objektiv, IDS, IDS-2M23-C7528, 75 mm, 2/3“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2,30 MPixel Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 75 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.8-32
  • Minimaler Pixel Pitch: 5,00 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,70 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 6,7° x 4,9° x 7,5°
  • Hintere Schnittweite: 18,00 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • Auflösungsklasse: 2,30 MPixel
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-2M23-C7528, 75 mm, 2/3“: AE00358
Brennweite 75 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!