Objektiv, IDS, IDS-2M23-C0814, 8 mm, 2/3“

Objektiv, IDS, IDS-2M23-C0814, 8 mm, 2/3“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2,30 MPixel Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 5,00 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 55,4° x 47,1° x 68,6°
  • Hintere Schnittweite: 8,95 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 8,9 mm
  • Auflösungsklasse: 2,30 MPixel
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-2M23-C0814, 8 mm, 2/3“: AE00352
Brennweite 8 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 2,30 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!